• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

MUCNFL207-20 - SNR

MUCNFL207-20

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32,8 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16,1 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche43,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses163 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22 kN
C0 - Statische Tragzahl12,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m