MUCNFL207 - SNR

MUCNFL207

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusehöhe32,8 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16,1 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche43,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses163 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22 kN
C0 - Statische Tragzahl12,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m