Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC206-20FD
- PPL206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 46 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
G - Schmiernippel | 1/4-28 UNF |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 17,8 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 83 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäuselänge | 162 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 18 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 16,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 9 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,538 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |