Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC208FD
- PPL208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 54 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 36 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
G - Schmiernippel | 1/4-28 UNF |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 98 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 137 mm |
L - Gehäuselänge | 184 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 18 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 24,9 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 14,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,95 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |