• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

MUCTBL204 - SNR

MUCTBL204

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite34,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite23,8 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12 mm
G - Schmiernippel1/4-28 UNF
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses66 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge72,8 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,254 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m