Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC206-18FD
- TBLI206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 42,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 28 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 12 mm |
G - Schmiernippel | 1/4-28 UNF |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 84 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 76,2 mm |
L - Gehäuselänge | 101 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M10 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 16,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 9 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,498 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |