Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC207-20FD
- TBLI207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 47,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 15,5 mm |
G - Schmiernippel | 1/4-28 UNF |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 47,6 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 95 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 82,6 mm |
L - Gehäuselänge | 110 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 1/2-13 UNC |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 22 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 12,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,73 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |