Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N1011G1C4 - NTN

N1011G1C4

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser80,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser64,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch67,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,409 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42 kN
C0 - Statische Tragzahl44 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter82 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO79 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image