Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 64 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 44 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 48 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,294 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 59,5 kN C0 - Statische Tragzahl 50 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 46 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 65,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors