Zurück

N207EG15 - SNR

N207EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 35 mm
D 72 mm
B 17 mm
E 64 mm
F 44 mm
d1 48 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 0,6 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 0,3 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 49,1 kN
Statische Tragzahl (C0) 48,7 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 5,9 kN
Nref 8300 tr/min
Nlim 12000 tr/min
Nlim (Öl) 9800 tr/min
Nlim (Fett) 8100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,407 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,215 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,704 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,296 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 41,5 mm
Da max 68 mm
Db min 65 mm
Dc max 62 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz