Einreihige Zylinderrollenlager

N207ET2XC3 - NTN

N207ET2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser64 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser44 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch48 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,291 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl50,5 kN
C0 - Statische Tragzahl50 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR68 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter65 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO62 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image