Zurück

N208EG15 - SNR

N208EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
E 71,5 mm
F 49,5 mm
d1 54 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 0,36 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 54,4 kN
Statische Tragzahl (C0) 53,8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 6,6 kN
Nref 7600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (Öl) 8800 tr/min
Nlim (Fett) 7300 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,409 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,318 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,727 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,273 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 46,5 mm
Da max 73,5 mm
Db min 72 mm
Dc max 69 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz