Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 45 mm |
D - Außendurchmesser | 85 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 76,5 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 54,5 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 59 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 0,43 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 64,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68,9 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,4 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 6900 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9900 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 8100 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,24 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,76 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,416 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,787 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78,5 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 77 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 74 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |