Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 50 mm |
D - Außendurchmesser | 90 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 81,5 mm |
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 59,5 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 64 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 0,49 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 67,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 74,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 9,1 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 6600 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9200 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7500 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6200 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,752 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,248 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,422 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,253 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83,5 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter | 83 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 79 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |