Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 55 mm |
D - Außendurchmesser | 100 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 21 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 90 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 66 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 70,8 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 0,67 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 83,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 94,2 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 11,5 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 5800 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 8300 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6800 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5600 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,192 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,808 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,423 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,346 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 93,5 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 91 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 88 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |