Einreihige Zylinderrollenlager

N212 - NTN

N212

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser97,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser73,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch78,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,812 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl76 kN
C0 - Statische Tragzahl75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,15 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter100 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO96 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image