Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 70 mm |
D - Außendurchmesser | 125 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 113,5 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 83,5 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 89,4 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 1,16 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 119 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 137 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 16,7 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 4700 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6500 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5400 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4500 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,206 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,794 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,424 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,414 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 78 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 117 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 115 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 111 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |