Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 118,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 88,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 94,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 1,29 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 136 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 167 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 20,2 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4400 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,696 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,304 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,755 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,378 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,428 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 83 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 122 mm |
| Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 120 mm |
| Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 117 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors