Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| D - Außendurchmesser | 150 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 28 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 136,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 100,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 107,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 1,92 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 167 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 199 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 23,1 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,209 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,791 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,431 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,216 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,424 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 94 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 141 mm |
| Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 138 mm |
| Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 133 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
Industry Calcul Factors