Zurück

N218EG15C3 - SNR

N218EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 90 mm
D 160 mm
B 30 mm
E 145 mm
F 107 mm
d1 114,3 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 2,37 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 183 kN
Statische Tragzahl (C0) 220 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 25 kN
Nref 3900 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Nlim (Öl) 4200 tr/min
Nlim (Fett) 3500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,425 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,481 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,218 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,782 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 99 mm
Da max 151 mm
Db min 147 mm
Dc max 143 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image