Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 34 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 163 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 119 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 127,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 3,5 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 251 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 308 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 33,9 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3500 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,174 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,826 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,253 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,127 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,422 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 111 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 169 mm |
| Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter | 165 mm |
| Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 160 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
Industry Calcul Factors