Zurück

N305EG15C3 - SNR

N305EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 25 mm
D 62 mm
B 17 mm
E 54 mm
F 34 mm
d1 38,1 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,242 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 40,6 kN
Statische Tragzahl (C0) 36,3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 4,45 kN
Nref 9900 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Nlim (Öl) 11000 tr/min
Nlim (Fett) 9500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,386 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,173 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,75 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 31,5 mm
Da max 55,5 mm
Db min 55 mm
Dc max 51 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image