Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 40 mm |
D - Außendurchmesser | 90 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 80 mm |
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 52 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 57,5 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 0,656 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 80,3 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 78 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 9,5 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 7000 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9500 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7600 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6400 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,727 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,273 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,394 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,502 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 82 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter | 81 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 77 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
