Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 55 mm |
D - Außendurchmesser | 120 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 29 mm |
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 106,5 mm |
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 70,5 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 77,5 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 1,48 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 137 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 143 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 17,4 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 5300 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7100 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5600 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,178 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,822 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,398 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,713 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 64 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111 mm |
Db min - Minimaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter | 108 mm |
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO | 105 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |