Zurück

N313EG15C3 - SNR

N313EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 65 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 124,5 mm
F 82,5 mm
d1 90,5 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 2,28 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 182 kN
Statische Tragzahl (C0) 193 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 23,3 kN
Nref 4600 tr/min
Nlim 6000 tr/min
Nlim (Öl) 4800 tr/min
Nlim (Fett) 4100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,399 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,726 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,181 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,819 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 76 mm
Da max 129 mm
Db min 126 mm
Dc max 122 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz