Zurück

N315EG15C3 - SNR

N315EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 75 mm
D 160 mm
B 37 mm
E 143 mm
F 95 mm
d1 104,1 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 3,34 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 240 kN
Statische Tragzahl (C0) 263 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 30,4 kN
Nref 4000 tr/min
Nlim 5200 tr/min
Nlim (Öl) 4200 tr/min
Nlim (Fett) 3500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,399 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,757 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,189 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,811 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 86 mm
Da max 149 mm
Db min 145 mm
Dc max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image