Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 73 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 45 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 50,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,732 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69,5 kN C0 - Statische Tragzahl 55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 38 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 74 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 71 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors