Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 92 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 58 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 64,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,27 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 106 kN C0 - Statische Tragzahl 89 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 93 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 90 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors