Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring

NA0-35X50X17 - NTN

NA0-35X50X17

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser33 mm
D - Außendurchmesser50 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser45 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,113 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl21,8 kN
C0r - Statische Tragzahl41,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37 mm
db - Schulterdurchmesser IR44,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR48 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle40,6 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm