Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 68 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 55 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 60 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,23 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 28,8 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 66,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 54 mm |
| db - Schulterdurchmesser IR | 59,4 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 64 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 55,8 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |