• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NA2210LL/3AS - NTN

NA2210LL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings22,7 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe68 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,682 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl31 kN
C0r - Statische Tragzahl66 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring11,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C