Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 8 mm D - Außendurchmesser 24 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 11,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 12 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 18 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,035 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 5,15 kN C0r - Statische Tragzahl 5,25 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 1,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C