• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NA22/8XLL/3AS - NTN

NA22/8XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser8 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11,8 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser12 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,035 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl5,15 kN
C0r - Statische Tragzahl5,25 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring5,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C