Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NA4908LL/3AS - NTN

NA4908LL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings22 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser48 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringOui/Yes
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,252 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl27,8 kN
C0r - Statische Tragzahl53,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR51 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser58 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm