Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NA4911R - NTN

NA4911R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser80 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser63 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,396 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl58,5 kN
C0r - Statische Tragzahl99,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR75 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm