Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 80 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 54 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 90 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| s - Maximaler axialer Versatz | 1,5 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,53 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 137 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 298 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2900 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 85 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 105 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |