Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 32 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 36 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 40 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| s - Maximaler axialer Versatz | 0,5 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,286 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 47,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 82 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 36 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 48 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |