Kurvenrolle, mit Innenring

NATR12CLLT/3AS - NTN

NATR12CLLT/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings14 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser17 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe25 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,069 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,4 kN
C0r - Statische Tragzahl10,9 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring2,86 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C