Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, sphärischer Außenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 14 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 17 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 15 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 25 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,069 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 8,85 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 11,7 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 2,86 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 12000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |