• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATR12XCT - NTN

NATR12XCT

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings14 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser17 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe25 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,069 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,85 kN
C0r - Statische Tragzahl11,7 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring8,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C