Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 22 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 21 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 32 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,14 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 22,8 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 14,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 7000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 9000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |