• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATR35XLL/3AS - NTN

NATR35XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings28 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser44,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe58 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,635 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl39 kN
C0r - Statische Tragzahl77 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring37 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C