• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATR40XLL/3AS - NTN

NATR40XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser50 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe66 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,875 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl49,5 kN
C0r - Statische Tragzahl92,5 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring44,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C