• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATR5XLL/3AS - NTN

NATR5XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser5 mm
D - Außendurchmesser16 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser8 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe12 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,018 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl4,05 kN
C0r - Statische Tragzahl4,2 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C