• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NATV6X/3AS - NTN

NATV6X/3AS

Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser6 mm
D - Außendurchmesser19 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser10 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe14 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,027 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl7,45 kN
C0r - Statische Tragzahl11,7 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring4,05 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C