Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 48,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 36,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 38,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,131 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 21,8 kN C0 - Statische Tragzahl 19,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,39 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 16000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 35 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 39,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors