Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 41,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 26,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 29,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32,5 kN C0 - Statische Tragzahl 24,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 42,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors