Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
20 mm
D - Außendurchmesser
47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
14 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
41,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
26,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
0,294 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
32,5 kN
C0 - Statische Tragzahl
24,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
21600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
24 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
26 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
42 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter