Zurück

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,213 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 38,1 kN
Statische Tragzahl (C0) 36,1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Nlim (Öl) 11000 tr/min
Nlim (Fett) 9500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,403 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,973 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,242 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,758 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 35 mm
da max 37 mm
db min 40 mm
dc min 44 mm
Da max 57 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz