Zurück

NJ210EG15C4 - SNR

NJ210EG15C4

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 50 mm
D 90 mm
B 20 mm
E 81,5 mm
F 59,5 mm
d1 64 mm
D1 78,3 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse C4
Masse 0,503 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 67,8 kN
Statische Tragzahl (C0) 74,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 9,1 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 9200 tr/min
Nlim (Öl) 7500 tr/min
Nlim (Fett) 6200 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,422 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,253 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,752 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,248 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 56,5 mm
da max 58 mm
db min 62 mm
dc min 67 mm
Da max 83,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image